Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gehäuseausführungen

SKF Stehlagergehäuse für Y-Lager sind serienmäßig in einer Vielzahl von Ausführungen und Werkstoffen lieferbar. Das Grundsortiment enthält Gehäuse aus folgenden Werkstoffen:
  • Gusseisen
  • Verbundwerkstoff
  • Stahlblech
  • Verbundwerkstoff für SKF Food Line
  • nichtrostendem Stahl

Befestigung auf der Aufspannfläche

Die Stehlagergehäuse weisen im Sockel zwei Schraubenlöcher auf, über die sie mit Gewindebolzen auf einer Aufspannfläche befestigt werden können. Die Schraubenlöcher unterscheiden sich bei verschiedenen Gehäuseausführungen und Werkstoffen:
  • Grauguss
    • SY(J), SYH und SYM Reihen
      → gegossene, längliche Schraubenlöcher
    • SYF und SYFJ Reihe (kurzer Sockel)
      → Sockel mit Gewindebohrungen
  • Verbundwerkstoff
    • SYK Reihe
      → Langlöcher, verstärkt mit Chrom6+-freien verzinkten Stahlhülsen.
  • Stahlblech
    • P Reihe
      → runde Schraubenlöcher
  • Verbundwerkstoff für SKF Food Line
    • SYWK Reihe
      → Langlöcher, verstärkt mit Hülsen aus austenitischem, nichtrostendem Stahl
    • SYFWK Reihe (kurzer Sockel)
      → Sockel mit Gewindehülsen aus austenitischem, nichtrostendem Stahl
  • Nichtrostender Stahl
    • SYWR Reihe
      → gegossene Langlöcher
    • SYFWR Reihe (kurzer Sockel)
      → Sockel mit Gewindebohrungen
SKF logo