Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Y-Stehlagereinheiten

Y-Stehlagereinheiten sind standardmäßig in verschiedenen Ausführungen (Bild 1) erhältlich und können den überwiegenden Teil der im Abschnitt Y-Lager aufgeführten Lager beinhalten. Für einen Überblick über die verschiedenen Kombinationen, die ab Lager erhältlich sind, siehe:

  • Tabelle 1 für Einheiten mit Gusseisengehäuse
  • Tabelle 2 für Einheiten mit Verbundwerkstoffgehäuse
  • Tabelle 3 für Einheiten mit Stahlblechgehäuse
  • Tabelle 4 für Einheiten mit Gehäusen aus Verbundwerkstoff für SKF Food Line
  • Tabelle 5 für Einheiten mit Gussgehäuse aus nichtrostendem Stahl

Daneben können aber auch im Eigenbau maßgeschneiderte Stehlagereinheiten angefertigt werden, wenn die Gehäuse und Lager getrennt bestellt werden.

More to choose from

SKF logo