Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Tragfähigkeit

Y-Lager

Belastungsempfehlungen siehe:

Gehäuse

Die Stehlagergehäuse aus Gusseisen, Verbundwerkstoff, Verbundwerkstoff für SKF Food Line oder nichtrostenden Stahl, können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Y-Lagereinheiten können auch dort verwendet werden, wo Stoßbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Stahlblechgehäuse haben eine geringere Tragfähigkeit als die eingebauten Y-Lager. Werte für die zulässige radiale Gehäusebelastung sind in den Produkttabellen angegeben (→ Stehlagergehäuse für Y-Lager, Y-Stehlagereinheiten). Die Axialbelastung soll 20 % der zulässigen radialen Belastung nicht übersteigen.

Wenn die Lasten auf das Gehäuse zwischen 55° und 120° wirken(Bild 1), sollten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Entweder sind in Lastrichtung Anschläge vorzusehen, oder Gusseisengehäuse können mit Spannstiften auf der Auflagefläche gesichert werden.

Lage und Größe der Bohrungen für Spannstifte in Stehlagereinheiten der SY(J), SYH und SYM Reihen sind in den Produkttabellen angegeben (→ Stehlagergehäuse für Y-Lager, Y-Stehlagereinheiten).

WARNUNG

Wenn Y-Lagereinheiten in Vorrichtungen eingesetzt werden sollen, die zum Personentransport dienen oder an die hohe Anforderungen hinsichtlich Betriebssicherheit bzw. Umweltverträglichkeit gestellt werden, empfiehlt es sich bereits im Entwicklungsstadium, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.
SKF logo