Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Y-Stehlagereinheiten mit Stahlblechgehäuse

Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung
  1. Grate an der Welle mit Schmirgelleinen oder einer feinen Feile entfernen und Welle mit einem Tuch sauberwischen.
  2. Die zwischen den beiden Lagerstellen vorgesehenen Bauteile auf der Welle montieren.
  3. Die Y-Lager mit der der Wellensicherung entgegengesetzten Seite voran auf beide Wellenenden aufschieben. Bei Lagerungen mit Einlagering ist zuvor der Einlagering auf dem Lageraußenring zu montieren.
  4. Gehäusefuß und Passflächen müssen sauber, grat- und staubfrei sein.
  5. Die Gehäuseunterteile auf der Aufspannfläche platzieren.
  6. Die Welle mit den Lagern in die Gehäuseunterteile einsetzen. Dann die Gehäuseoberteile darüber anordnen (Bild 1) und die Befestigungsschrauben oder Muttern aufsetzen, aber nicht festziehen.
  7. Die beiden Lagereinheiten über die Welle sorgfältig ausrichten. Die Befestigungsschrauben bzw. Muttern festziehen.
  8. Welle in der Lageranordnung axial ausrichten und, sofern möglich, einige Male drehen.
  9. Die Gewindestifte im Innenring um das in der Produkttabelle angegebene Anzugsmoment anziehen.
Y-Lager mit Exzenterringbefestigung
  1. Grate an der Welle mit Schmirgelleinen oder einer feinen Feile entfernen und Welle mit einem Tuch sauberwischen.
  2. Die zwischen den beiden Lagerstellen vorgesehenen Bauteile auf der Welle montieren.
  3. Die Y-Lager ohne den Exzenterring mit der der Wellensicherung entgegengesetzten Seite voran beidseits auf die vormontierte Welle aufschieben. Bei Lagerungen mit Einlagering ist zuvor der Einlagering auf dem Lageraußenring zu montieren.
  4. Gehäusefuß und Passflächen müssen sauber, grat- und staubfrei sein.
  5. Die Gehäuseunterteile auf der Aufspannfläche platzieren.
  6. Die Welle mit den Lagern in die Gehäuseunterteile einsetzen. Dann die Gehäuseoberteile darüber anordnen (Bild 2) und die Befestigungsschrauben oder Muttern aufsetzen, aber nicht festziehen.
  7. Die beiden Lagereinheiten über die Welle sorgfältig ausrichten. Die Befestigungsschrauben bzw. Muttern festziehen.
  8. Welle in der Lageranordnung axial ausrichten und, sofern möglich, einige Male drehen.
  9. Den Exzenterring auf dem exzentrischen Ansatz am Innenring ansetzen und in Hauptdrehrichtung der Welle mit einem leichten Ruck darauf festsetzen - bei beiden Lagereinheiten.
  10. Den Exzenterring mit Hilfe eines Hakenschlüssels mit Zapfen oder eines Hammers und Dorns endgültig festsetzen.
  11. Gewindestifte in den Exzenterspannringen beider Y-Lagereinheiten anziehen; dabei das Anzugsmoment aus der Produkttabelle beachten.
SKF logo