Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Temperaturgrenzwerte

Die bei den Kugellagereinheiten zulässigen Betriebstemperaturen sind variantenabhängig hauptsächlich begrenzt durch:
  • den Gehäusewerkstoff
    • Der zulässige Betriebstemperaturbereich für Gehäuse aus Verbundwerkstoff liegt zwischen –30 und +120 °C (–20 und +250 °F). Andere Gehäusewerkstoffe schränken die zulässige Betriebstemperatur der Einheit nicht ein.
  • den PA66 Käfig (→ Käfige)
  • die Lagerdichtungen und rückseitigen Dichtungen
    • Der zulässige Temperaturanwendungsbereich von Dichtungen aus Acylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) liegt zwischen –40 und +100 °C. Kurzzeitig sind auch Temperaturen bis 120 °C zulässig.
      Temperaturspitzen liegen normalerweise an der Dichtlippe vor.
  • den Schmierstoff
    • Die Temperaturgrenzwerte für die in Spannringlager eingefüllten Schmierfette sind in Tabelle 1 angegeben. Temperaturgrenzwerte für andere SKF Schmierfette sind unter Auswahl eines geeigneten SKF Fetts angegeben.
    • Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzwerte gemäß dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.
Zu Hochtemperatur-Anwendungen mit Betriebstemperaturen > 120 °C und ≤ 350 °Csiehe Spannringlager und Kugellagereinheiten für Hochtemperaturanwendungen.
SKF logo