Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kugellagereinheiten – Daten


GehäuseLager
Abmessungsnormen
Hauptabmessungen entsprechend:
  • ISO 3228 bzw. DIN 616
    • TU .. M Reihe
  • JIS B 1559
    • TUJ Reihe
  • keine Norm (weder national noch international), aber industrieüblich
    • Reihe WSTUC
Lagerdaten
ToleranzenDie Toleranzen (Bild 1) entsprechen:
  • ISO 3228
    • TU .. M Reihe
      H1 → –0,25 mm1)
      A1 → +0,25 mm1)
  • JIS B 1559
    • TUJ Reihe
      H1 → –0,25 mm1)
      A1 → +0,25 mm2)
    • TUWK .. L Reihe
      H1 → -0,4 mm1)
      A1 → +0,4 mm2)

Der Außendurchmesser des Lagers ist auf den Sitz im Gehäuse abgestimmt, so dass ein Wandern des Außenringes vermieden wird, der Ausgleich von Fluchtungsfehlern aber möglich ist.

1) Toleranz kleiner als in der relevanten Norm angegeben

2) Toleranz etwas größer als in der relevanten Norm angegeben

Lagerdaten
Radiale LagerluftLagerdaten
Werkstoffe

Grauguss

  • TU(J) Reihe
    • Grauguss EN-GJL-HB235 entsprechend EN 1561

Verbundwerkstoff für SKF Food Line

  • Reihe WSTUC
    • PP, glasfaserverstärkt
Komponenten und Werkstoffe
SchiefstellungLagerdaten

Bei Einheiten mit einer rückseitigen Dichtung (Nachsetzzeichen DFH) ist der zulässige fertigungsbedingte Fluchtungsfehler des Lagers um 1° zu reduzieren.

SKF logo