Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Spannringlagerausführungen

Die SKF Kugellagerkopfeinheiten umfassen Spannringlager in Ausführungen, deren Hauptunterschiede in der Befestigung des Lagers auf der Welle und unterschiedlichen Dichtungslösungen bestehen.

Detaillierte Informationen über das Spannringlagersortiment, einschließlich der verschiedenen Befestigungsverfahren, Dichtungslösungen und Werkstoffe finden Sie im Abschnitt Spannringlager (Produkttabelle).

Befestigungsverfahren

Die serienmäßig für Kugellagerkopfeinheiten erhältlichen exzentrischen Befestigungsverfahren sind:

Dichtungslösungen

Die im Standardsortiment der Kugellagerkopfeinheiten verwendeten Spannringlager werden abgedichtet durch:
  • Standarddichtungen (Bild 3)
  • Standarddichtungen mit zusätzlichen Schleuderscheiben (Bild 4)
  • Mehrfachdichtungen (Bild 5)
  • Lebensmittelverträgliche Dichtungen und Schleuderscheiben (Bild 6)
Auf Anfrage sind die Spannlager auch mit folgenden Abdichtungen erhältlich:
SKF logo