Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema

Die vollständige Bezeichnung für ein Y-Lager oder eine Y-Lagereinheit besteht aus einer Basisbezeichnung mit oder ohne einem Vorzeichen bzw. einem oder mehreren Nachsetzzeichen.

Für Einzelheiten zum Bezeichnungsschema der Y-Lager, siehe Y-Lager.

Y-Spannlagerkopfeinheiten

Beispiele für Bezeichnungen und die anwendbaren Optionen für Y-Spannlagerkopfeinheiten sind nachstehend aufgeführt.
/

Beispiele


Metrische Einheiten:
TUJ 20 TFHierin sindTUJ =
20 =
TF =

Einheit mit Zollabmessungen:
TUWK 1 1/4 ALTAHierin sindTU =
W =
K =
1 1/4 =
A
L =
TA =

Anwendungsoptionen für Y-Spannlagerkopfeinheiten

Gehäuse-/Einheitenart

J steht für Abmessungen nach Norm JIS 1559-2009

Das Nachsetzzeichen W am Ende der Bezeichnung für die Gehäusereihe steht für Y-Lagereinheiten oder Gehäuse der SKF Food Line
TUSpannlagerkopfgehäuse

Gehäusewerkstoff
Grauguss
K
Verbundwerkstoff

Kennzeichen für die Größe
Lagereinheiten für metrische Wellen: Lagerbohrung unverschlüsselt
20
bis
60
20 mm
bis
60 mm
Lagereinheiten für Zollwellen: Lagerbohrung unverschlüsselt
3/4
bis
2 3/16
3/4 inch (19,05 mm)
bis
2 3/16 inch (55,563 mm)
Gehäuse aus Grauguss, Verbundwerkstoff, Verbundwerkstoff für SKF Food Line oder Edelstahl
504
bis
512
für Y-Lager der Größen 204, 204-012
bis
212

Weitere Gehäusemerkmale
Weitere Gehäusemerkmale
A
Nächstkleinere Größe als normal (nur Einheiten mit Zollabmessungen)
L
Geeignet für ECL-Abschlussdeckel
N

Bei SKF Food Line Y-Lagereinheiten Verwendung nur in Verbindung mit dem Nachsetzzeichen VZ1A2 (→ )


Eingebautes Y-Lager
Eingebautes Y-Lager
FMY-Lager mit Exzenterringbefestigung, Reihe YET 2
TASKF Food Line Y-Lager mit Gewindestiften, Reihe YAR 2-2RF/VE495
TF
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung, Reihe YAR 2-2F
THR
SKF Food Line Y-Lager mit Gewindestiften, Reihe YAR 2-2RFGR/HV

Nachsetzzeichen – sonstige Eigenschaften
VZ1A2
Nachschmierfähige Ausführung von SKF Food Line Y-Lagereinheiten mit Verbundwerkstoffgehäuse nur in Verbindung mit dem Nachsetzzeichen N (→ ).
SKF logo