Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Y-Spannlagerkopfeinheiten

SKF Y-Spannlagerkopfeinheiten sind serienmäßig mit zwei verschiedenen Gehäusewerkstoffen erhältlich und können den überwiegenden Teil der im Abschnitt Y-Lager im Katalog „Wälzlager“ aufgeführten Lager beinhalten. Für einen Überblick über die verschiedenen Kombinationen, die ab Lager erhältlich sind, siehe:

Daneben können aber auch im Eigenbau maßgeschneiderte Lagereinheiten angefertigt werden, wenn die Teile getrennt bestellt werden.

Diese Lagereinheiten kommen hauptsächlich in Spannvorrichtungen, z. B. von Bandanlagen, zum Einsatz und werden dort über einen Spannbolzen in einem Spannrahmen angeordnet.

More to choose from

SKF logo