Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Y-Spannlagerkopfeinheiten mit Gehäuse aus Grauguss oder Verbundwerkstoff für SKF Food Line

Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung

  1. Grate an der Welle mit Schmirgelleinen oder einer feinen Feile entfernen und Welle mit einem Tuch sauberwischen.
  2. Die zwischen den beiden Lagerstellen vorgesehenen Bauteile auf der Welle montieren.
  3. Die Welle mit den Y-Spannlagerkopfeinheiten jeweils in den Spannrahmen einbauen und die Spannbolzen anschließen.
  4. Welle in der Lageranordnung axial ausrichten und, sofern möglich, einige Male drehen.
  5. Die Gewindestifte im Innenring um das in der Produkttabelle angegebene Anzugsmoment anziehen.
  6. Enddeckel (sofern vorhanden) aufsetzen (→ Enddeckel).

Y-Lager mit Exzenterringbefestigung

  1. Grate an der Welle mit Schmirgelleinen oder einer feinen Feile entfernen und Welle mit einem Tuch sauberwischen.
  2. Die zwischen den beiden Lagerstellen vorgesehenen Bauteile auf der Welle montieren.
  3. Die Y-Spannlagerkopfeinheiten ohne den Exzenterring mit der der Wellensicherung entgegengesetzten Seite voran beidseits auf die vormontierte Welle aufschieben.
  4. Die Welle mit den Y-Spannlagerkopfeinheiten jeweils in den Spannrahmen einbauen und die Spannbolzen anschließen.
  5. Welle in der Lageranordnung axial ausrichten und, sofern möglich, einige Male drehen.
  6. Den Exzenterring auf dem exzentrischen Ansatz am Innenring ansetzen und in Hauptdrehrichtung der Welle mit einem leichten Ruck darauf festsetzen - bei beiden Lagereinheiten.
  7. Bei beiden Einheiten den Exzenterring mit Hilfe eines Hakenschlüssels mit Zapfen endgültig festsetzen. Zum Ansetzen des Hakenschlüssels ist der Exzenterring mit einer Bohrung am Umfang versehen.
  8. Gewindestifte in den Exzenterspannringen beider Lagereinheiten anziehen; dabei das Anzugsmoment aus der Produkttabelle beachten.
  9. Enddeckel (sofern vorhanden) aufsetzen (→ Enddeckel).
SKF logo