Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema für Rollenlagereinheiten mit Zollabmessungen

Die Bezeichnungen für SKF Rollenlagereinheiten folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird.

Berechnungsbeispiel

FSYE 2 7/16 NH -118
Hierin sindF =
SYE =
2 7/16 =
NH -118 =

Anwendbare Optionen

Vorsetzzeichen
Für Stehlagergehäuse: Zwei-Schrauben-Montage
FFür Stehlagergehäuse: Vier-Schrauben-Montage

Kurzzeichen
SYEStehlagergehäuse
SYRStehlagergehäuse
FYEQuadratische Flanscheinheit
FYRRunde Flanscheinheit
FYRPFlanscheinheit mit Zentrieransatz

Kennzeichen für die Größe
...Wellendurchmesser [in.]

Nachsetzzeichen1)
NSKF ConCentra
HFestlagereinheit
YGeschlossenes Ende (mit Verschlussdeckel)
-3Radial-Wellendichtring (für Lagereinheiten mit Stellringbefestigung)
-18Labyrinthdichtung (für Lagereinheiten mit Stellringbefestigung)
-118Labyrinthdichtung (für SKF ConCentra Lagereinheiten)
  1. 1)Wenn mehrere Nachsetzzeichen verwendet werden, sind diese in der gleichen Reihenfolge wie hier angegeben.
SKF logo