Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Technische Daten

SKF Rollenlagereinheiten mit Zollabmessungen werden vormontiert, fettgeschmiert und einbaufertig geliefert.

Bestellbeispiel

Für einen Wellendurchmesser von 2 Zoll werden zwei metrische SKF ConCentra Rollenlagereinheiten mit Stehlagergehäuse der Reihe SYE benötigt. Die Lagereinheiten müssen mit Labyrinthdichtungen abgedichtet werden. Eine Lagereinheit nimmt das Loslager am Wellenende auf. Die andere Lagereinheit nimmt das Festlager auf einer durchgehenden Welle auf.

Die folgenden Teile sollten bestellt werden:

  • 1 Lagereinheit SYE 2 NY –118
  • 1 Lagereinheit SYE 2 NH –118
SKF logo