Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Verwendung als Festlager und Loslager

SKF ConCentra Rollenlagereinheiten mit Zollabmessungen können als Festlager und Loslager verwendet werden. Lagereinheiten zur Verwendung als Loslager haben einen breiten Lagersitz zur Aufnahme einer Axialverschiebung von 2,5 mm in beiden Richtungen aus der Mittelstellung (Bild 1). Lagereinheiten zur Verwendung als Loslager sind durch das Nachsetzzeichen L gekennzeichnet.
Lagereinheiten zur Verwendung als Festlager sind durch das Nachsetzzeichen F gekennzeichnet.
SKF logo