Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Betriebstemperaturen

Die zulässige Betriebstemperatur von SKF ConCentra Rollenlagereinheiten wird durch den Schmierstoff begrenzt (Tabelle 1). Angaben zu den auf Lebensdauer geschmierten Lagereinheiten finden Sie unter Schmierfett­-Gebrauchsdauer der auf Lebensdauer geschmierten Ausführung.
Der Gehäusewerkstoff hat keine Auswirkung auf die Temperaturgrenzwerte, ausgenommen Anwendungen bei sehr niedrigen Temperaturen, in denen die Schlagfestigkeit eine Rolle spielt.
Die Gehäuselackierung ist hitzebeständig bis 80 °C (175 °F) Werkstofftemperatur oder 100 °C (210 °F) Umgebungstemperatur.
SKF logo