Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Radiale Lagerluft

Die überarbeiteten SKF Explorer Pendelrollenlager in SKF ConCentra Rollenlagereinheiten werden standardmäßig mit der Lagerluft C3 gefertigt. Die Lagerluftwerte gemäß ISO 5753-1:2009 sind in Tabelle 1 aufgelistet und gelten für Lagereinheiten mit Messlast null im nicht eingebauten Zustand.
SKF logo