Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wellenspezifikationen

SKF ConCentra Rollenlagereinheiten können für handelsübliche Wellen verwendet werden, die gemäß ISO-Norm 1101:2014 hinsichtlich der Maßgenauigkeit die Toleranzklasse H9 und hinsichtlich der Zylindrizität die Toleranz IT5/2 erfüllen.
SKF logo