Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema für metrische SKF ConCentra Rollenlagereinheiten

Beispiele und Anwendungsoptionen für metrische SKF ConCentra Rollenlagereinheiten sind nachstehend aufgeführt.

Beispiele

SYNT 45 L W
Hierin sindSYNT =
45 =
L =
W =

Anwendbare Optionen

Kurzzeichen
SYNTLagereinheit mit einem Stehlagergehäuse
FYNTLagereinheit mit einem Flanschlagergehäuse1)

Kennzeichen für die Größe
...
Wellendurchmesser [mm]

Art der Anordnung
F
Lagereinheit zur Verwendung als Festlager
L
Lagereinheit zur Verwendung als Loslager

Ausführung
Grundausführung (mit Zweilippendichtungen)
TS
Hohe Drehzahlen (mit Labyrinthdichtungen)
TF
Extreme Bedingungen (mit Hochleistungs-Radialwellendichtringen)
W
Auf Lebensdauer geschmiert (mit Zweilippendichtungen)
  1. 1)Nur in der Grundausführung erhältlich.
SKF logo