Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Konzentrische Befestigungstechnik

Das Befestigungskonzept basiert auf zwei schiefen Ebenen (Verzahnungen): eine in der Lagerbohrung, die andere an der Stufenhülse. Durch Festziehen der Gewindestifte im sogenannten Einbauring wird der Innenring gegenüber der Stufenhülse axial verschoben. Das hat zwei Auswirkungen: Der Lagerinnenring wird erweitert und gleichzeitig zieht sich die Stufenhülse gleichmäßig zusammen. So entsteht der voll konzentrische Kraftschluss zwischen Lager, Stufenhülse und Welle (Bild 1). Wird das Lager bei der Montage axial verschoben, dann drückt es ebenfalls gegen eine Wellenfeder. Die Wellenfeder bleibt vorgespannt und erleichtert den Ausbau der Lagereinheit.
SKF logo