Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Maßnormen

Die Hauptabmessungen der SKF ConCentra Rollenlagereinheiten der Reihe SYNT entsprechen den Vorgaben der Norm ISO 113:2010. Die Hauptabmessungen der Lagereinheiten der Reihe FYNT sind weder durch nationale noch durch internationale Normen definiert.

Austauschbarkeit

SKF ConCentra Rollenlagereinheiten der Reihe SYNT sind abmessungsgleich mit den SNL Stehlagergehäusen der Reihe 5(00) (Geteilte Stehlagergehäuse SNL/SE der Reihe 2, 3, 5 und 6).
Die Lagereinheiten der Reihe FYNT sind abmessungsgleich mit den FNL Flanschlagergehäusen (Flanschlagergehäuse, Reihe FNL).
SKF logo