Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Eigenschaften und Vorteile

SKF ConCentra Rollenlagereinheiten überzeugen durch folgende Eigenschaften und Vorteile:

Einbaufertig

SKF ConCentra Rollenlagereinheiten sind vormontiert, fettgeschmiert und einbaufertig - das spart Zeit und reduziert die Gefahr der Verschmutzung und Beschädigung der Lager beim Einbau.

Einfache Montage

Die Lagereinheiten können für handelsübliche Wellen eingesetzt werden und lassen sich problemlos durch Festziehen der Gewindestifte der Spannringbefestigung auf der Welle fixieren. Zur einfacheren Montage und präziseren Ausrichtung sind im Gehäuseunterteil oder Flansch Ankerbungen zur Markierung der Lagersitzmitte eingebracht. Ankerbungen markieren die Position der Spannstifte (Bild 1 und Bild 2).

Stufenhülsenbefestigung

Durch Festziehen der Gewindestifte auf den empfohlenen Wert wird die Lagerluft eingestellt und die Hülse auf der Welle festgesetzt. Über den Umfang schafft die ConCentra Hülse eine kraftschlüssige Verbindung und vermeidet damit Passungsrost bzw. eine Beschädigung der Welle.

Einfache Auswechslung

SKF ConCentra Rollenlagereinheiten helfen, die Beschaffungskosten zu verringern, denn es muss nur jeweils ein Teil bestellt, gelagert und eingebaut werden.

Steifes Gehäuse

Das Gehäuseunterteil ist mit Rippen ausgesteift und der Bereich um die Befestigungsbohrungen ist verstärkt, um die Gefahr eines möglichen Bruchs bei übermäßigem Anziehen der Befestigungsschrauben zu reduzieren (Bild 3).

Optimierte Gebrauchsdauer

Die überarbeiteten SKF Pendelrollenlager der SKF ConCentra Rollenlagereinheiten überzeugen durch eine sehr hohe Tragfähigkeit. Das spezielle Rollenprofil verhindert das Auftreten von Kantenspannungen und die Rollen bewirken zusammen mit dem schwimmenden Führungsring, dass Reibung und Wärmeentwicklung auf ein Minimum reduziert bleiben.
SKF logo