Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gehäusewerkstoff

Die Gehäuse der SKF ConCentra Rollenlagereinheiten sind aus Grauguss gefertigt.

Lack, Korrosionsschutz

Die Gehäuse sind mit einem wasserbasierten Alkyd-/Acryllack in der Farbe Schwarz (RAL 9005) lackiert. Die Lackierung schützt das Gehäuse gemäß ISO 12944-2:1998, Korrosivitätskategorie C2 (d. h. äußere Umgebungen mit mäßiger Verunreinigung, Innenbereiche mit möglicher Kondensatbildung). Der Lack wird von den meisten Schmier- oder Motorölen, Schneidflüssigkeiten oder alkalischen Reinigungschemikalien nicht angegriffen. Die Gehäuse können mit den meisten wasserbasierten Lacken oder mit lösungsmittelbasierten 1- oder 2-Komponenten-Lacken überlackiert werden.
Blanke Flächen sind mit einem lösungsmittelfreien Korrosionsschutzmittel geschützt.
SKF logo