Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerdaten

Abmessungsnormen

Nicht genormt

Toleranzen

Weitere Informationen → Toleranzen

Innenring: Engere geometrische Toleranzen als P4 (Tabelle 1)

Außenring: Engere geometrische Toleranzen als SP (Tabelle 2)


Querschnittshöhe (Tabelle 3):

  • sortiert in drei Höhengruppen
  • sehr hohe Maßgenauigkeit

Die Stelle der größten Ringwanddicke wird an einer Seite des Innen- oder Außenringes jeweils durch einen Pfeil gekennzeichnet. Zwei weitere Markierungen sind an der Stirnseite des Außenrings zu finden (Bild 1):

  • die Seriennummer des Lagers links vom Pfeil
  • die Querschnittshöhengruppe rechts vom Pfeil

SKF logo