Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Temperaturgrenzwerte

Bei den Stützrollen wird die zulässige Betriebstemperatur begrenzt durch:
  • die Maßstabilität der Lagerringe und Rollen
  • den Käfig
  • die Dichtungen
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerringe und Rollen

SKF Stützrollen sind maßstabilisiert bis:
  • 150 °C (300 °F) wenn sie auf Zylinder- oder Kegelrollenlagern basieren
  • 120 °C (250 °F) wenn sie auf Nadellagern basieren

Käfige

Die aus Metall gefertigten Käfige können bei den gleichen Betriebstemperaturen eingesetzt werden wie die Lagerringe und Rollen.

Dichtungen

Der zulässige Temperaturanwendungsbereich für Dichtungen ist abhängig vom Werkstoff und liegt bei:
  • NBR: -40 bis +100 °C (–40 to +210 °F)
    Temperaturen bis 120 °C (250 °F) sind kurzzeitig zulässig.
  • FKM: -30 bis +200 °C (–20 to +390 °F)
    Temperaturen bis 230 °C (445 °F) sind kurzzeitig zulässig.
  • HNBR: -40 bis +150 °C (–40 to +300 °F)
  • Fey-Lamellen-Dichtringe können bei den gleichen Betriebstemperaturen eingesetzt werden wie die Lagerringe und Rollen.
Temperaturspitzen liegen normalerweise an der Dichtlippe vor.
SKF logo