Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Auswahl der Lagergröße

Die Auswahl der Größe eines Hybridlagers kann nach den Grundsätzen erfolgen, die im Abschnitt Lagerauswahlprozess unter Lagergröße beschrieben wird.

Die Tragzahlen C und C0 für Hybridlager wurden gemäß ISO 20056-1 und ISO 20056-2 geändert. Die Lebensdauer von Lagern kann, trotz unveränderter Betriebsbedingungen, von dem Wert abweichen, die auf den früher veröffentlichten Tragzahlen basierte.

Für die Auswahl der Lagergröße auf Grundlage der Lebensdauer wird der nachstehende zweistufige Prozess empfohlen:

  1. Treffen Sie eine Vorauswahl der geeigneten Lagergröße in Abhängigkeit von der Lebensdauer.
  2. Verifizieren Sie die Auswahl mit dem SKF Generalized Bearing Life Model (GBLM) (→ Lagerlebensdauer).
    Dazu können Sie SKF Bearing Select nutzen. Das Instrument berechnet die Lebensdauer von Hybrid-Rillenkugellagern und Hybrid-Zylinderrollenlagern nach SKF GBLM.
SKF logo