Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Tragfähigkeit

Dynamische Lasten

Da Druckrollen nicht in einer Gehäusebohrung abgestützt sind, verformen sich die Außenringe, was zu einer Änderung der Lastverteilung und Biegespannungen im Außenring führt.

Die in der Produkttabelle angegebenen Tragzahlen berücksichtigen die geänderte Lastverteilung, während die maximalen Radiallasten Fr max (→ Produkttabelle) auf den Biegespannungen basieren.

Statische Lasten

Die zulässige statische Belastung ist der jeweils niedrigere Wert von F0r max und C0 (→ Produkttabelle).

Äquivalente dynamische Lagerbelastung
Weitere Informationen → Äquivalente dynamische Lagerbelastung, P
P = Fr
Äquivalente statische Lagerbelastung
Weitere Informationen → Äquivalente statische Belastung
P0 = Fr

Symbole

C0statische Tragzahl [kN] (→ Produkttabelle)
FrRadialbelastung [kN]
Fr maxmaximal zulässige dynamische Radialbelastung [kN] (→ Produkttabelle)
F0r max maximal zulässige statische Radialbelastung [kN] (→ Produkttabelle)
Päquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
P0äquivalente statische Lagerbelastung [kN]
SKF logo