Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Temperaturgrenzwerte

Bei den Druckrollen wird die zulässige Betriebstemperatur begrenzt durch:
  • die Maßstabilität der Lagerringe und Rollen
  • die O-Ringe
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerringe und Rollen

SKF Druckrollen sind bis 150° C maßstabilisiert.

O-Ringe

Die zulässige Betriebstemperatur für die O-Ringe aus Fluor-Kautschuk (FKM) liegt zwischen –30 und +200 °C. Kurzzeitig sind auch Temperaturen bis 230 °C zulässig.

Schmierstoffe

Die Temperaturgrenzwerte für das in die SKF Druckrollen eingefüllte Schmierfett sind angegeben in (Tabelle 1).

Die Temperaturgrenzwerte für andere SKF Schmierfette enthält der Abschnitt Auswahl eines geeigneten SKF Fetts.

Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die zulässigen Temperaturgrenzwerte nach dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.

SKF logo