Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerdaten


RillenkugellagerZylinderrollenlager
AbmessungsnormenHauptabmessungen: ISO 15 bzw. DIN 616 und DIN 5412-1

Toleranzen

Weitere Informationen → Toleranzen

Normal

Liefermöglichkeit von Lagern mit höherer Genauigkeit bis Klasse P5 auf Anfrage

Normal

Werte: ISO 492 bzw. DIN 620-2 (Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3)

Die Aluminiumoxidschicht auf den Außenflächen des Innen- oder Außenrings beeinflusst die Maß- und Laufgenauigkeit nicht.

Radiale Lagerluft

Weitere Informationen
→ Lagerluft

C3

C3

Die Verfügbarkeit von Lagern mit kleinerer oder größerer Lagerluft ist anzufragen.

Werte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4 (Tabelle 4)Werte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4 (Tabelle 5)
Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.
Zulässige SchiefstellungIdentisch der der Standardlager
LagerdatenLagerdaten

Zulässige axiale Verschiebung

smax.Produkttabelle

Die INSOCOAT Lager der Bauform NU können Axialverschiebungen (Bild 1) innerhalb bestimmter Grenzen ausgleichen. Da die Verschiebung im Lager stattfindet, wird praktisch ein Anstieg der Reibung vermieden.

Elektrische Eigenschaften

Tabelle 6
SKF logo