Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

INSOCOAT Rillenkugellager, einreihig

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    (alle)
    Bohrung:
    Exakt :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Außendurchmesser:
    Exakt :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Breite:
    Exakt :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Beliebtes Produkt
HauptabmessungenTragzahlenErmüdungsgrenzbelastungDrehzahlen Kurzzeichen
   dyn.stat. ReferenzdrehzahlGrenzdrehzahl  
dDBCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
130
280
58
229
216
6.3
5000
4500
 
6326 M/C3VL2071
95
170
32
114
81.5
3
8000
5000
 
6219 M/C3VL0241
120
260
55
208
186
5.7
5600
5000
 
6324 M/C3VL2071
150
320
65
276
285
7.8
4300
4000
 
6330 M/C3VL2071
170
360
72
312
340
8.8
3800
3400
 
6334 M/C3VL2071
140
300
62
251
245
7.1
4800
4300
 
6328 M/C3VL2071
130
230
40
156
132
4.15
5600
3600
 
6226/C3VL2071
180
380
75
351
405
10.4
3600
3200
 
6336 M/C3VL2071
140
250
42
165
150
4.55
5300
3400
 
6228/C3VL2071

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter INSOCOAT Lager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Generelles Lagerwissen.

SKF logo