Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gestaltung der Lagerungen

Gestaltung der Lagerungen

Anschlussmaße

Zur Sicherstellung der isolierenden Funktion sind unbedingt die nachstehenden Empfehlungen hinsichtlich der Bemessung der Gehäuse- und Wellenschulter zu beachten.
  • Bei Lagern mit beschichtetem Außenring (Bild 1, Nachsetzzeichen VL0241 oder VL0246):
    Durchmesser der Gehäuseschulter ≥ Da min.
  • Bei Lagern mit beschichtetem Innenring (Bild 2, Nachsetzzeichen VL2071 oder VL2076):
    Durchmesser der Wellenschulter ≤ da max.
Richtwerte für Da min. und da max. sind in den Produkttabellen angegeben:
SKF logo