Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Motor-Encoder-Einheiten

Exakte Daten über den Bewegungsablauf sich drehender oder bewegender Komponenten sind in vielen Bereichen der Technik von entscheidender Bedeutung. Dies gilt im Besonderen für Asynchronmotoren, bei denen Drehzahl und Drehrichtung kontinuierlich zu erfassen sind.
SKF Motor-Encoder-Einheiten (Bild 1) bestehen aus einer aktiven Sensoreinheit und einem SKF Explorer Rillenkugellager und haben folgende Eigenschaften:
  • Die Anzahl der Signale, die sie pro Umdrehung abgeben, liegt zwischen 32 und 80.
  • Sie sind kompakt und nur 6,2 mm breiter als Standard-Rillenkugellager auf dem sie basieren (Bild 2)
  • Sie sind einbaufertig und können an einer beliebigen Lagerposition die Lagerung eines Wechselstrommotors übernehmen.
  • Die Einheiten stehen für Wellendurchmesser von 15 bis 45 mm zur Verfügung.
SKF logo