Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema

Massive Bronze-Gleitlager

Beispiele:

PBM 354550 M1G1
(gerade Ausführung)

Hierin sind

P Gleitlager

B
Massive Bronze

M Metrische Größe

354550

Abmessungen [mm]:

  • 35 = Bohrungsdurchmesser d
  • 45 = Außendurchmesser D
  • 50 = Breite B
M1 Werkstoff
(CuSn7Zn4Pb7-B)

G1
Schmiernut


PBMF 607535 M1G1
(geflanschte Ausführung)

Hierin sind

P Gleitlager

B
Massive Bronze

M Metrische Größe

F
Geflanschte Ausführung

607535

Abmessungen [mm]:

  • 60 = Bohrungsdurchmesser d
  • 75 = Außendurchmesser D
  • 35 = Breite B
M1 Werkstoff
(CuSn7Zn4Pb7-B)

G1
Schmiernut



Sinterbronze-Gleitlager

Beispiele:

PSM 060904 A51
(gerade Ausführung)

Hierin sind

P Gleitlager

S
Sinterbronze

M Metrische Größe

060904

Abmessungen [mm]:

  • 06 = Bohrungsdurchmesser d
  • 09 = Außendurchmesser D
  • 04 = Breite B
A51 Werkstoff
(SINT A51)


PSMF 354540A51
(geflanschte Ausführung)

Hierin sind

P Gleitlager

S
Sinterbronze

M Metrische Größe

F
Geflanschte Ausführung

354540

Abmessungen [mm]:

  • 35 = Bohrungsdurchmesser d
  • 45 = Außendurchmesser D
  • 40 = Breite B
A51 Werkstoff
(SINT A51)



Gerollte Bronze-Gleitlager

Beispiele:

PRM 252815
(gerade Ausführung)

Hierin sind

P Gleitlager

R
Gerollte Bronze

M Metrische Größe

252815

Abmessungen [mm]:

  • 25 = Bohrungsdurchmesser d
  • 28 = Außendurchmesser D
  • 15 = Breite B


PRMF 505530
(geflanschte Ausführung)

Hierin sind

P Gleitlager

R
Gerollte Bronze

M Metrische Größe

F
Geflanschte Ausführung

505530

Abmessungen [mm]:

  • 50 = Bohrungsdurchmesser d
  • 55 = Außendurchmesser D
  • 30 = Breite B


PTFE-Composite-Gleitlager

Beispiele:

PCM 040510 E/VB055
(gerade Ausführung, metrische Größe)

Hierin sind

PGleitlager

C
Verbundwerkstoff

MMetrische Größe

040510

Abmessungen [mm]:

  • 04 = Bohrungsdurchmesser d
  • 05 = Außendurchmesser D
  • 10 = Breite B
EPTFE-Verbundwerkstoff

VB055
tatsächlicher Außendurchmesser D entspricht nicht D im Kurzzeichen (hier im Beispiel 9 mm), sondern ist 0,5 mm größer 


PCZ 1208 E
(gerade Ausführung, zöllige Größe)

Hierin sind

PGleitlager

C
Verbundwerkstoff

ZZöllige Größe

1208

Abmessungen, wobei Bohrungsdurchmesser und Breite in Sechzehntel Zoll:

  • Bohrungsdurchmesser d = 12/16 = 3/4 inch (= 19,05 mm)
  • Breite B = 8/16 = 1/2 inch (= 12,7 mm)
EPTFE-Verbundwerkstoff


PCMF 252811.5 E
(geflanschte Ausführung)

Hierin sind

PGleitlager

C
Verbundwerkstoff

MMetrische Größe

F
Geflanschte Ausführung

252811.5

Abmessungen [mm]:

  • 25 = Bohrungsdurchmesser d
  • 28 = Außendurchmesser D
  • 11,5 = Breite B
EPTFE-Verbundwerkstoff



POM-Composite-Gleitlager

Beispiele:

PCM 10010560 M
(gerade Ausführung, metrische Größe)

Hierin sind

PGleitlager

C
Verbundwerkstoff

MMetrische Größe

10010560

Abmessungen [mm]:

  • 100 = Bohrungsdurchmesser d
  • 105 = Außendurchmesser D
  • 60 = Breite B
MPOM-Verbundwerkstoff


PCZ 1208 M
(gerade Ausführung, zöllige Größe)

Hierin sind

PGleitlager

C
Verbundwerkstoff

ZZöllige Größe

1208

Abmessungen, wobei Bohrungsdurchmesser und Breite in Sechzehntel Zoll:

  • Bohrungsdurchmesser d = 12/16 = 3/4 inch (= 19,05 mm)
  • Breite B = 8/16 = 1/2 inch (= 12,7 mm)
MPOM-Verbundwerkstoff



PTFE-Polyamid-Gleitlager

Beispiele:

PPM 161815
(gerade Ausführung)

Hierin sind

PGleitlager

P
PTFE-Polyamid

MMetrische Größe

161815

Abmessungen [mm]:

  • 16 = Bohrungsdurchmesser d
  • 18 = Außendurchmesser D
  • 15 = Breite B


PPMF 202311.5
(geflanschte Ausführung)

Hierin sind

PGleitlager

P
PTFE-Polyamid

MMetrische Größe

F
Geflanschte Ausführung

202311.5

Abmessungen [mm]:

  • 20 = Bohrungsdurchmesser d
  • 23 = Außendurchmesser D
  • 11,5 = Breite B


Faserverbund-Gleitlager

Beispiel:

PWM 120135100

Hierin sind

PGleitlager

W
Faserverbund

MMetrische Größe

120135100

Abmessungen [mm]:

  • 120 = Bohrungsdurchmesser d
  • 135 = Außendurchmesser D
  • 100 = Breite B


SKF logo