Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Berechnungsbeispiel

Zwei gepaarte PTFE-Composite-Gleitlager werden im Gestänge des Verriegelungssystems einer Straßenbahntür eingesetzt.
Welche Gleitlager können unter den gegebenen Betriebsbedingungen verwendet werden und welche nominelle Lebensdauer ist möglich?
Konstruktionsdaten: 
  • Bolzendurchmesser d = 20 mm 
  • Oberflächenrauheit des Bolzens Ra = 0,4 μm
Betriebsdaten: 
  • Radialbelastung am Gestänge: 
    • beim Schließen 0,8 kN pro Gleitlager 
    • nach dem Verriegeln der geschlossenen Tür steigt die statische Lagerbelastung auf 15 kN pro Gleitlager 
  • halber Schwenkwinkel b = 90° (Bild 1)
  • Schwenkfrequenz f = 10 min–1 
  • Betriebstemperatur t = 30 °C
Anhand der Konstruktionseigenschaften werden zwei PTFE-Composite-Gleitlager PCM 202325 E mit jeweils einer dynamischen Tragzahl C = 39 kN gewählt.

Um die Eignung der Lagergröße zu bestimmen (Diagramm 1), wird die spezifische Lagerbelastung p anhand des spezifischen Belastungsfaktors K = 80 für PTFE-Composite berechnet mithilfe von

p = K F/C
= 80 x 0,8/39 = 1,64 N/mm2


Die Gleitgeschwindigkeit wird berechnet mithilfe von

v = 5,82 x 10–7 d b f
= 5,82 x 10–7 x 20 x90 x 10 = 0,01 m/s

Diese Werte liegen im Bereich I des pv-Diagramms für PTFE-Composite-Lager (Diagramm 1).

Des Weiteren werden die Faktoren wie folgt angewandt:

  • Minimallastfaktor c1 = 1,3 (Diagramm 2)
  • Drehzahlkennwert c2 = 1 (Diagramm 3)
  • Temperaturfaktor c3 = 1 (Diagramm 4)
  • Oberflächenrauheitsbeiwert c4 = 0,6 (Diagramm 5)
  • Faktor für die Art der Belastung c5 = 1,5 (bei drehender Last)
  • Exponent n = 1 (PTFE-Composite-Werkstoff) 
  • pv-Wert = 0,025 angewandt als
    Produkt pv = 1,64 x 0,1 = 0,0164, weniger als der Grenzwert von 0,025 für PTFE-Composite-Werkstoffe

Bei Verwendung des Werkstoff- und Lagertypfaktors KM = 480 für PTFE-Composite-Gleitlager lässt sich die nominelle Lebensdauer für das gewählte Gleitlager wie folgt berechnen:


Gh = c1 c2 c3 c4 c5 KM/(p v)n
Gh = 1,3 x 1 x 1 x 0,6 x 1,5 x 480/0,0251 = 22 500 Betriebsstunden

Bei einer Frequenz f = 10 min–1 werden etwa 13,5 Millionen Arbeitszyklen erzielt.
Die statische Lagerbelastung von 15 kN liegt innerhalb der dynamischen Lagerbelastung von C = 39 kN und weit unter der statischen Tragzahl von C0 = 120 kN.
Die gewählten Gleitlager erfüllen also die Anforderungen
SKF logo