Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema

PTFE-Composite-Axialscheiben

Beispiel:

PCMW 223801.5 E

Hierin sind

PGleitlager

C
Verbundwerkstoff
M
Metrische Größe

WAxialscheibe

223801.5

Abmessungen [mm]:

  • 22 = Bohrungsdurchmesser d
  • 38 = Außendurchmesser D
  • 01.5 = Höhe H
E
PTFE-Verbundwerkstoff


POM-Composite-Axialscheiben

Beispiel:

PCMW 527802 M

Hierin sind

PGleitlager

C
Verbundwerkstoff
M
Metrische Größe

WAxialscheibe

527802

Abmessungen [mm]:

  • 52 = Bohrungsdurchmesser d
  • 78 = Außendurchmesser D
  • 02 = Höhe H
M
POM-Verbundwerkstoff


SKF logo