Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Befestigung der Gelenkköpfe

Die Innenringe von Gelenkköpfen können axial durch eine Wellenschulter, eine Mutter oder einen Haltering befestigt werden.
Gelenkköpfe auf Gewindestangen oder in Verlängerungsrohren sind durch eine zusätzliche Mutter auf dem Gelenkkopf oder auf dem Außengewinde des Gelenkkopfschafts zu sichern. Die Mutter ist fest gegen die Anlagefläche des Gelenkkopfgehäuses oder Rohrs anzuziehen (Bild 1).
SKF logo