Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerausführungen und Eigenschaften

SKF Gelenklager und Gelenkköpfe sind eine hervorragende Wahl für Anwendungen, bei denen eine wirtschaftliche Gesamtkonstruktion gefordert wird. Diese modernen Produkte sind in einer Vielzahl von Ausführungen, Maßreihen und Größen erhältlich, sodass auch sehr spezielle Anforderungen erfüllt werden können. Bild 1 zeigt die allgemeinen Gelenklager- und Gelenkkopftypen.

SKF bietet sowohl große als auch kleine Gelenklager und Gelenkköpfe an, die alle folgende Eigenschaften besitzen:

  • lange Gebrauchsdauer
  • geringer Wartungsaufwand
  • hohe Betriebssicherheit

SKF Gelenklager und Gelenkköpfe werden in Standardabmessungen gefertigt und weltweit vertrieben. Sie sind daher praktisch überall und jederzeit verfügbar.

Wirtschaftliche Erwägungen und einzigartige Konstruktionsmerkmale sind nicht die einzigen Gründe, warum SKF Gelenklager und Gelenkköpfe die beste Lösung für Gleitlager-Anwendungen darstellen. Ausführungen, Werkstoffe und Fertigungsqualität der SKF Produkte gewährleisten selbst in anspruchsvollsten Anwendungen eine lange Gebrauchsdauer und hohe Zuverlässigkeit.
SKF logo