Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmierung

Die wartungspflichtigen Gelenklager und Gelenkköpfe müssen geschmiert werden. SKF Explorer Stahl/Stahl-Gelenklager sind werkseitig mit Schmierstoff vorgefüllt. Bei einigen wartungsfreien Produkten kann eine anfängliche Schmierstofffüllung die Dichtigkeit und/oder die Leistung verbessern.
SKF logo