Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Explorer Stahl/Stahl-Lager

SKF Explorer Stahl/Stahl-Gelenklager und -Gelenkköpfe sind aus fertigungstechnischen Gründen mit Schmierlöchern ausgestattet, sollten aber nicht geschmiert werden. Diese Lager werden werkseitig unter Reinraumbedingungen mit einem speziellen Hochleistungs-Schmierfett vorgeschmiert. Durch Einbringen fremden Schmierfetts würde sich die Wirksamkeit des tribologischen Systems verringern.
SKF logo