Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lebensdauerberechnung

Die nominelle Lebensdauer kann berechnet werden, wenn die spezifische Lagerbelastung p und die Gleitgeschwindigkeit v innerhalb eines definierten Bereichs liegen. Die Berechnung hängt von der Lagerart ab. Neben der Belastung und Gleitgeschwindigkeit hängt die nominelle Lebensdauer auch von Nachschmierfrist, Lastrichtung, Betriebstemperatur, Schwenkwinkel und Gleitpaarung ab.
SKF logo