Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Auswahl der Lagergröße

Im Anschluss an die Auswahl der geeigneten Bauart wird die erforderliche Größe des Lagers bestimmt. Welche Lagergröße für eine Anwendung verwendet werden soll, kann zunächst anhand der Tragzahlen und der anliegenden Belastungen sowie aus den Forderungen an die Lebensdauer und Zuverlässigkeit bestimmt werden.

SKF logo