Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Typische Anwendungen

SKF Gelenklager und Gelenkköpfe überzeugen durch eine lange Gebrauchsdauer und hohe Zuverlässigkeit bei minimaler Wartung. SKF bietet die Gelenklager und Gelenkköpfe in einem breiten Sortiment an, das für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in fast allen Branchen geeignet ist. Typische Anwendungsbereiche sind: 


  • Land- und forstwirtschaftliche Maschinen
  • Baumaschinen
  • Gabelstapler
  • Fördertechnik
  • Metallbearbeitung
  • Bergbaumaschinen
  • Schienenfahrzeuge
  • Lkws
  • Windenergieanlagen
SKF logo