Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerdaten

AbmessungsnormenHauptabmessungen:
ISO 12240-3:1998

Toleranzen
ISO 12240-2:1998 (Tabelle 1)


Wellen- und Gehäusescheiben: durchgehärteter und geschliffener Lagerstahl
Gleitfläche der Wellenscheibe: hartverchromt und beschichtet mit Schmierfett auf Mineralölbasis, mit Lithiumseife angedickt

Gleitschicht: PTFE-haltiges, glasfaserverstärktes Polymer, in den Außenring eingespritzt



–40 bis +75 °C (-40 to +165 °F), kurzzeitig bis +110 °C (+230 °F);
geringere Tragfähigkeit ab +50 °C (+120 °F); 

Weitergehende Informationen sind beim Technischen SKF Beratungsservice anzufragen.



SKF logo