Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Produktübersicht

SKF fertigt Gleitlager in mehreren Bauarten und Ausführungen mit unterschiedlichen Gleitpaarungen und Werkstoffen wie folgt:
Radial-Gelenklager

Wartungspflichtige Radial-Gelenklager (Tabelle 1)

  • Stahl/Stahl-Gelenklager
  • Stahl/Stahl-Gelenklager mit Zollabmessungen
  • Stahl/Stahl-Gelenklager mit breitem Innenring


SKF Explorer Stahl/Stahl Gleitlager (Tabelle 2)


Wartungsfreie Radial-Gelenklager

Schräg-Gelenklager

Schräg-Gelenklager (Tabelle 6)

  • Gleitpaarung Stahl/PTFE-FRP


Schräg-Gelenklager - Sonderausführungen

  • Gleitpaarung Stahl-/PTFE-Gewebe (auf Anfrage)
  • Gleitpaarung Stahl/Stahl (auf Anfrage)
  • zweiseitig wirkendes Stahl/Stahl-Schräg-Gelenklager (auf Anfrage)
Axial-Gelenklager

Axial-Gelenklager (Tabelle 7)

  • Gleitpaarung Stahl/PTFE-FRP


Axial-Gelenklager - Sonderausführungen

  • Gleitpaarung Stahl-/PTFE-Gewebe (auf Anfrage)
  • Gleitpaarung Stahl/Stahl (auf Anfrage)
Gelenkköpfe

Wartungspflichtige Gelenkköpfe


SKF Explorer Stahl/Stahl-Gelenkköpfe (Tabelle 12)


Wartungsfreie Gelenkköpfe (Tabelle 13)

  • Gleitpaarung Stahl/PTFE-Sinterbronze
  • Gleitpaarung Stahl/PTFE-Gewebe
  • Gleitpaarung Stahl/PTFE-FRP
Buchsen/Gleitlager

Bronze-Gleitlager (Tabelle 14)

  • massive Bronze-Gleitlager
  • Sinterbronze-Gleitlager
  • gerollte Bronze-Gleitlager


Composite-Gleitlager (Tabelle 15)

  • PTFE-Composite-Gleitlager
  • POM-Composite-Gleitlager

PTFE-Polyamid-Gleitlager (Tabelle 16)

Faserverbund-Gleitlager (Tabelle 17)


Anlaufscheiben

Composite-Anlaufscheiben (Tabelle 18)

  • PTFE-Composite-Anlaufscheiben
  • POM-Composite-Anlaufscheiben
Bandstreifen

Composite-Bandstreifen (Tabelle 19)

  • PTFE-Composite-Bandstreifen
  • POM-Composite-Bandstreifen
Übersicht über Bauarten, Ausführungen und Merkmale siehe Gelenklager und Gelenkköpfe und Gleitlager, Anlaufscheiben und Bandstreifen.
SKF logo