Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Toleranzen der Lagersitze für Standardbedingungen

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Die nachstehenden Tabellen enthalten Empfehlungen für die Toleranzen von Wellen- und Gehäusesitzen. Sie gelten für Standardanwendungsfälle, decken aber nicht alle Einzelheiten einer bestimmten Anwendung ab. Zusätzlich sind die Angaben unter Auswahl der Passungen und Form- und Lagegenauigkeit zu berücksichtigen.

Diese Empfehlungen gelten für Lager mit normalen Maßtoleranzen. Sie können auch für Lager nach P6-Maßtoleranzen verwendet werden. Die engere P6-Toleranzzone führt lediglich zu einer geringfügigen Änderung der daraus resultierenden Passung.

Empfohlene Toleranzen der Sitze für metrische Lager:

  • Für Vollwellen aus Stahl:
    • Radialkugellager → Tabelle 1 (außer Spannlager)
    • Radialrollenlager → Tabelle 2 (außer Nadellager)
    • Axialkugellager und Axial-Pendelrollenlager → Tabelle 3
  • Für Gusseisen- und Stahlgehäuse:

Für die nachstehenden Lagerarten sind Empfehlungen in den Produktabschnitten zu finden:

Die in den Tabellen angegebenen Toleranzen gelten für das Tolerierungsprinzip nach H7Ⓔ nach DIN EN ISO 14405-1. Aus praktischen Gründen wird das Symbol Ⓔ nicht in den Tabellen angegeben.

Lager mit kegeliger Bohrung auf kegeliger Hülse

Der Innenring von Lagern mit kegeliger Bohrung wird stets mit fester Passung eingebaut. Die Passung wird durch mehr oder weniger weites Auftreiben des Lagers auf den kegeligen Sitz der Hülse bestimmt. Ausführliche Informationen sind in den Produktabschnitten enthalten:

Für Sitze von Lagern auf kegeligen Hülsen sind größere Durchmessertoleranzen zulässig. Die Toleranzen für den Radialgesamtschlag sollten mit den Toleranzen für Lager auf zylindrischem Sitz identisch sein (→ Toleranzen für Lagersitze und Anlaufflächen).

Geeignete Toleranzen sind in Tabelle 6 angegeben. Sie gelten für mittlere Drehzahlen und mittlere Genauigkeitsanforderungen.
SKF logo