Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmierung

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Damit Wälzlager zuverlässig ihre Funktion erfüllen, ist eine ausreichende Schmierung unerlässlich. Der Schmierstoff vermindert die Reibung, verringert den Verschleiß, schützt die Oberflächen vor Korrosion und kann auch zur Kühlung herangezogen werden. Dieser Abschnitt enthält Erläuterungen zur: Mehr Informationen über die Schmierung abgedichteter Lager finden Sie im jeweiligen Produktabschnitt.

Zusammenhang zwischen Schmierung und anderen Auswahlkriterien

Die Auswahl und Eigenschaften des Schmierstoffs und des Schmierverfahrens haben großen Einfluss auf die Betriebstemperatur, die sich wiederum darauf auswirkt:

  • ob Sie Schmierfett oder Schmieröl verwenden sollten
  • in welchem Intervall nachgeschmiert werden muss
  • ob zur Wärmeabfuhr Ölumalufschmierung erforderlich ist 
  • welche Schmierbedingungen in Form des Viskositätsverhältnisses, κ vorliegen, die die Wahl der Lagergröße anhand der erweiterten SKF Lebensdauer beeinflusst
SKF logo