Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Beispiele und gebräuchliche Zusatzzeichen für einreihige Zylinderrollenlager sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Beispiele

Lager
NU 10/750 ECN2MA/HB1Hierin sind:NU 10/750 =
EC =
N2 =
MA =
HB1 =

Winkelring
HJ 212 ECHierin sind:HJ 212 =
EC =

Test Designation 1Vorsetzzeichen
LFreier Innen- oder Außenring eines nicht selbsthaltenden Lagers
R
Innen- oder Außenring mit Rollenkranz eines nicht selbsthaltenden Lagers

Test Designation 2Basiskennzeichen
Angaben über die Reihenbezeichnung siehe Tabelle 1 oder Nummer der Konstruktionszeichnung
CRLLager mit Zollabmessungen
CRM
Lager mit Zollabmessungen
HJWinkelring
Lagergröße für Lager mit Zollabmessungen

8

bis

40

(/8) 1 inch (25,4 mm) Bohrungsdurchmesser


(/8) 5 in (127 mm) Bohrungsdurchmesser


Catalogue image - Test Designation 3Nachsetzzeichen – innere Konstruktion
AAbweichende oder geänderte innere Konstruktion bei gleichen Außenabmessungen
ECOptimierte innere Konstruktion; mehr und/oder größere Rollen sowie modifizierte Rolle/Bord-Berührungsverhältnisse

Test Designation 4Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
K
Kegelige Bohrung, Kegel 1:12
NRingnut im Mantel des Außenrings
NRRingnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring
N1Eine Haltenut in einer Stirnseite des Außenrings
N2Zwei um 180° versetzte Haltenuten in einer Stirnseite des Außenrings

Catalogue image - Test Designation 5Nachsetzzeichen – Käfigausführung
FR
Bolzenkäfig aus Stahl für durchbohrte Rollen
JFensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt
L
Zweiteiliger Käfig aus Leichtmetall, rollengeführt
LA
Zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Leichtmetall, außenringgeführt
LB
Zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Leichtmetall, innenringgeführt
LL
Formgedrehter Fensterkäfig aus Leichtmetall, in Abhängigkeit von der Lagerbauform innen- oder außenringgeführt
M
Fensterkäfig aus Messing, rollengeführt
MA(S)Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt (mit Schmiernuten in den Führungsflächen)
MBFensterkäfig aus Messing, innenringgeführt
MLFormgedrehter Fensterkäfig aus Messing, in Abhängigkeit von der Lagerbauform innen- oder außenringgeführt
MPFensterkäfig aus Messing mit gestoßenen, gefrästen oder geräumten Taschen, in Abhängigkeit von der Lagergröße innen- oder außenringgeführt
MRFormgedrehter Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt
PFensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, rollengeführt
PAFensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, außenringgeführt
PHFensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyetheretherketon (PEEK), rollengeführt
PHAFensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyetheretherketon, außenringgeführt

Catalogue image - Test Designation 6.1Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung
HA1Einsatzgehärtete Innen- und Außenringe
HA2Einsatzgehärteter Außenring
HA3Innenring aus Einsatzstahl
HB1
Bainit-gehärteter Innen- und Außenring
HB3Bainitgehärteter Innenring
HN1Innen- und Außenringe mit spezieller Oberflächenhärtung

Test Designation 6.2Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch
CNNormale Radialluft, wird normalerweise nur verwendet im Zusammenhang mit einem weiteren Buchstaben, der eine eingeengte bzw. verschobene Lagerluft kennzeichnet.
  • H = Auf die obere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft
  • L = Auf die untere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft
  • M = Auf die beiden mittleren Viertel der Luftklasse eingeengte Lagerluft
Die Kennbuchstaben H, L und M werden auch mit den Lagerluftklassen C2, C3, C4 und C5 verwendet, z. B. C2H.
C2Radiale Lagerluft kleiner als Normal
C3Radiale Lagerluft größer als Normal
C4Radiale Lagerluft größer als C3
C5Radiale Lagerluft größer als C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Nachsetzzeichen – Lagersätze, zusammengepasste Lager
DRZwei zu einem Lagersatz zusammengepasste Lager
TRDrei zu einem Lagersatz zusammengepasste Lager
QRVier zu einem Lagersatz zusammengepasste Lager

Test Designation 6.4Nachsetzzeichen – Stabilisierung
S1Lagerringe maßstabilisiert für Betriebstemperaturen bis ≤ 200 °C
S2Lagerringe maßstabilisiert für Betriebstemperaturen bis ≤ 250 °C

Test Designation 6.5Nachsetzzeichen – Schmierung
W33Umfangsnut und drei Schmierlöcher im Außenring

Test Designation 6.6Nachsetzzeichen – sonstige Varianten
PEX
Lager der SKF Explorer Leistungsklasse, die auch als Lager der Grundausführung zur Verfügung stehen
VA301
Lager für elektrische Motoren in Elektroschienenfahrzeugen
VA305VA301 + zusätzliche Ausführungsvorschriften
VA350Radsatzlager für Schienenfahrzeuge
VA380Radsatzlager für Schienenfahrzeuge entsprechend DIN EN 12080, Klasse 1
VA3091VA301 + Aluminiumoxidbeschichtung an der Außenfläche des Außenrings
VC025
Lager mit besonders verschleißfesten Laufbahnen für Lagerungen in stark verunreinigter Umgebung
VE901Modifizierte Innenkonstruktion
VQ015Innenring mit balliger Laufbahn für höhere zulässige Schiefstellungen
SKF logo