Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Temperaturgrenzwerte

Bei den Axial-Zylinderrollenlagern werden die zulässigen Betriebstemperaturen begrenzt durch:
  • die Maßstabilisierung der Lagerscheiben und der Nadelrollen bei deren Wärmebehandlung
  • den Käfig
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerscheiben und Nadelrollen

Die Lagerteile sind für Betriebstemperaturen bis mindestens 120 °C maßstabilisiert.

Käfige

Die Massivkäfige aus Messing lassen die gleichen Betriebstemperaturen zu wie Lagerscheiben und Zylinderrollen. Die Temperaturgrenzwerte für Kunststoff-Käfige sind unter Kunststoffkäfige zu finden.

Schmierstoffe

Die Temperaturgrenzwerte für SKF Schmierfette enthält der Abschnitt Auswahl eines geeigneten SKF Fetts.

Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die zulässigen Temperaturgrenzwerte nach dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.

SKF logo