Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Nadellager, Nadelkränze

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    Durchmesser unter den Wälzkörpern:
    Exakt :
     ≤ Fw ≤ 
    Fw =
    Außendurchmesser Rollensatz:
    Exakt :
     ≤ Ew ≤ 
    Ew =
    Breite Nadel- und Rollenkranz:
    Exakt :
     ≤ U ≤ 
    U =
    ► Beliebtes Produkt
HauptabmessungenTragzahlenErmüdungsgrenzbelastungDrehzahlen Kurzzeichen
   dyn.stat. ReferenzdrehzahlGrenzdrehzahl  
FwEwUCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
120
127
24
56.1
176
20.4
3400
4000
 
K 120x127x24
28
35
16
20.5
30
3.55
14000
16000
 
K 28x35x16
30
40
30
46.8
69.5
8.65
12000
14000
 
K 30x40x30
45
50
17
21.6
46.5
5.6
9000
10000
 
K 45x50x17
10
14
10
5.61
6.1
0.695
28000
32000
 
K 10x14x10 TN
21
25
13
9.68
15.3
1.76
19000
22000
 
K 21x25x13
32
40
42
48.4
83
10.2
12000
14000
 
K 32x40x42 ZWTN
12
15
10
4.73
6.2
0.695
26000
30000
 
K 12x15x10 TN
42
47
13
17.2
33.5
4
10000
11000
 
K 42x47x13
90
98
27
58.3
150
18.6
4500
5300
 
K 90x98x27
175
183
32
95.2
355
37.5
2400
2600
 
K 175x183x32
60
66
40
55
150
18.6
7000
8000
 
K 60x66x40 ZW
65
73
23
44
95
11.6
6300
7000
 
K 65x73x23
42
47
17
20.9
43
5.2
10000
11000
 
K 42x47x17
90
98
30
64.4
173
21.6
4500
5300
 
K 90x98x30
75
81
30
50.1
143
18
5600
6300
 
K 75x81x30
15
18
17
7.65
12.2
1.4
24000
28000
 
K 15x18x17 TN
16
22
20
17.6
22.8
2.8
22000
26000
 
K 16x22x20
160
170
46
145
510
56
2600
2800
 
K 160x170x46
38
43
27
30.3
68
8.3
11000
12000
 
K 38x43x27
50
58
20
34.1
62
7.65
8000
9000
 
K 50x58x20
50
55
13.5
17.6
36.5
4.3
8500
9500
 
K 50x55x13.5
12
17
13
9.13
10.4
1.22
26000
30000
 
K 12x17x13 TN
35
42
16
23.3
37.5
4.5
11000
13000
 
K 35x42x16
6
10
13
3.69
3.15
0.36
34000
38000
 
K 6x10x13 TN
110
118
30
73.7
220
26.5
3800
4300
 
K 110x118x30
38
43
17
19.8
39
4.65
11000
12000
 
K 38x43x17
75
81
20
35.8
93
11.6
5600
6300
 
K 75x81x20
32
37
27
28.6
60
7.35
13000
14000
 
K 32x37x27
8
11
13
5.01
5.85
0.67
32000
36000
 
K 8x11x13 TN
24
30
31
26.4
43
5.3
16000
18000
 
K 24x30x31 ZW
14
18
17
10.5
14.6
1.7
24000
28000
 
K 14x18x17
130
137
24
58.3
186
21.2
3200
3600
 
K 130x137x24
80
88
30
68.2
176
22
5000
6000
 
K 80x88x30
14
18
13
7.92
10.2
1.18
24000
28000
 
K 14x18x13
60
65
30
41.3
116
14.3
7000
8000
 
K 60x65x30
6
9
8
2.55
2.36
0.25
34000
38000
 
K 6x9x8 TN
25
32
16
19.8
27.5
3.35
15000
17000
 
K 25x32x16
14
18
10
6.93
8.65
1
24000
28000
 
K 14x18x10
28
34
17
20.9
33.5
4.15
14000
16000
 
K 28x34x17
50
58
25
41.8
81.5
10.2
8000
9000
 
K 50x58x25
30
35
27
29.2
60
7.35
13000
15000
 
K 30x35x27
45
50
27
33
81.5
10
9000
10000
 
K 45x50x27
100
108
30
67.1
190
23.6
4000
4800
 
K 100x108x30
20
26
17
18.3
26
3.2
19000
22000
 
K 20x26x17
32
37
13
14.7
25.5
3
13000
14000
 
K 32x37x13
20
26
12
12.8
16.3
1.96
19000
22000
 
K 20x26x12
5
8
8
2.29
2
0.212
36000
40000
 
K 5x8x8 TN
20
26
13
13.8
18
2.16
19000
22000
 
K 20x26x13
32
37
17
19
35.5
4.25
13000
14000
 
K 32x37x17
265
280
50
242
850
83
1500
1700
 
K 265x280x50
18
22
10
8.09
11.4
1.32
22000
24000
 
K 18x22x10
7
10
8
2.81
2.75
0.29
32000
36000
 
K 7x10x8 TN
105
112
21
45.7
129
15.3
4000
4500
 
K 105x112x21
47
52
27
33.6
83
10.2
9000
10000
 
K 47x52x27
150
160
46
140
475
53
2800
3000
 
K 150x160x46
18
22
13
8.8
12.9
1.5
22000
24000
 
K 18x22x13
60
65
20
28.1
72
8.8
7000
8000
 
K 60x65x20
30
35
13
15.1
25.5
3
13000
15000
 
K 30x35x13
30
35
17
18.7
34
4.05
13000
15000
 
K 30x35x17
100
108
27
55
143
17.6
4000
4800
 
K 100x108x27
25
31
17
18.7
28.5
3.45
16000
18000
 
K 25x31x17
35
40
13
15.4
28
3.25
12000
13000
 
K 35x40x13
35
45
20
35.2
50
6.2
11000
12000
 
K 35x45x20
75
83
23
47.3
110
13.7
5300
6300
 
K 75x83x23
26
30
17
14.7
27.5
3.25
16000
18000
 
K 26x30x17
85
92
20
42.9
108
13.2
4800
5600
 
K 85x92x20
32
40
25
35.8
58.5
7.2
12000
14000
 
K 32x40x25
45
59
32
69.3
102
12.9
8500
9500
 
K 45x59x32
12
16
13
7.65
9.5
1.1
26000
30000
 
K 12x16x13 TN
25
31
21
23.3
38
4.75
16000
18000
 
K 25x31x21
55
63
20
38
75
9.15
7500
8500
 
K 55x63x20
68
74
35
46.8
125
15.3
6000
7000
 
K 68x74x35 ZW
90
97
20
42.9
114
13.7
4500
5300
 
K 90x97x20
75
83
35
60.5
146
18
5300
6300
 
K 75x83x35 ZW
40
45
13
16.8
32.5
3.8
10000
12000
 
K 40x45x13
40
45
17
20.5
41.5
5
10000
12000
 
K 40x45x17
55
63
25
49.5
104
12.9
7500
8500
 
K 55x63x25
8
11
10
3.8
4.25
0.465
32000
36000
 
K 8x11x10 TN
145
153
26
70.4
224
25
2800
3200
 
K 145x153x26
26
30
13
11.2
19.6
2.28
16000
18000
 
K 26x30x13
18
25
22
22
29
3.55
20000
24000
 
K 18x25x22
62
70
40
62.7
146
18
6700
7500
 
K 62x70x40 ZW
95
103
40
79.2
228
28.5
4300
5000
 
K 95x103x40 ZW
16
22
16
14.2
17.6
2.12
22000
26000
 
K 16x22x16
70
78
30
57.2
137
17
6000
6700
 
K 70x78x30
115
123
27
60.5
170
20
3600
4000
 
K 115x123x27
55
63
32
59.4
129
16.3
7500
8500
 
K 55x63x32
58
65
36
47.3
108
12.9
7000
8000
 
K 58x65x36 ZW
16
22
12
11
12.5
1.5
22000
26000
 
K 16x22x12
17
21
17
11.7
18.3
2.12
22000
26000
 
K 17x21x17
28
40
25
42.9
55
6.95
13000
15000
 
K 28x40x25
12
18
12
9.52
10
1.18
26000
30000
 
K 12x18x12 TN
40
45
27
31.4
73.5
9
10000
12000
 
K 40x45x27
165
173
26
76.5
265
28.5
2400
2800
 
K 165x173x26
22
26
13
10.1
16.3
1.86
18000
20000
 
K 22x26x13
22
26
17
13.2
22.8
2.7
18000
20000
 
K 22x26x17
9
12
10
4.4
5.2
0.57
30000
34000
 
K 9x12x10 TN
95
103
30
66
180
22.8
4300
5000
 
K 95x103x30
4
7
7
1.72
1.32
0.137
36000
43000
 
K 4x7x7 TN
4
7
10
2.29
1.9
0.204
36000
43000
 
K 4x7x10 TN
35
40
25
28.1
60
7.35
12000
13000
 
K 35x40x25
35
45
30
50.1
80
10
11000
12000
 
K 35x45x30
22
32
24
31.9
40
4.9
16000
18000
 
K 22x32x24
26
30
22
15.1
29
3.35
16000
18000
 
K 26x30x22 ZW
110
117
24
53.9
160
18.6
3800
4300
 
K 110x117x24
12
15
13
6.16
8.65
0.98
26000
30000
 
K 12x15x13 TN
35
40
27
23.8
49
6
12000
13000
 
K 35x40x27 TN
25
30
26
20.5
36
4.15
16000
18000
 
K 25x30x26 ZW
32
46
32
62.7
83
10.4
11000
13000
 
K 32x46x32
35
40
17
19.8
39
4.65
12000
13000
 
K 35x40x17
17
21
13
10.1
14.6
1.73
22000
26000
 
K 17x21x13
195
205
37
125
450
46.5
2000
2400
 
K 195x205x37
28
35
18
22.9
34.5
4.15
14000
16000
 
K 28x35x18
14
18
15
9.13
12.5
1.46
24000
28000
 
K 14x18x15 TN
17
21
10
7.81
10.8
1.22
22000
26000
 
K 17x21x10
16
20
13
8.58
12
1.37
24000
26000
 
K 16x20x13
37
42
17
21.6
43
5.2
11000
13000
 
K 37x42x17
8
12
10
4.84
4.75
0.54
30000
34000
 
K 8x12x10 TN
16
20
10
7.48
10
1.16
24000
26000
 
K 16x20x10
42
50
20
33.6
57
7.1
9500
11000
 
K 42x50x20
15
21
15
13.8
16.3
2
24000
26000
 
K 15x21x15
25
29
17
14.2
26.5
3.1
16000
18000
 
K 25x29x17
25
29
10
9.52
15.6
1.8
16000
18000
 
K 25x29x10
25
29
13
10.8
18.6
2.16
16000
18000
 
K 25x29x13
20
28
20
22.9
28.5
3.45
18000
20000
 
K 20x28x20
75
83
40
69.3
176
22
5300
6300
 
K 75x83x40 ZW
38
46
32
52.3
100
12.5
10000
12000
 
K 38x46x32
50
55
17
23.8
55
6.55
8500
9500
 
K 50x55x17
65
70
30
41.8
125
15.3
6300
7500
 
K 65x70x30
15
21
21
18.7
24.5
3
24000
26000
 
K 15x21x21
25
30
17
17.9
30.5
3.6
16000
18000
 
K 25x30x17
23
35
16
24.2
23.2
2.9
15000
17000
 
K 23x35x16 TN
220
230
42
151
585
58.5
1800
2000
 
K 220x230x42
20
28
16
19
22.4
2.7
18000
20000
 
K 20x28x16
18
24
13
12.5
15.3
1.86
20000
24000
 
K 18x24x13
3
5
7
1.51
1.34
0.134
40000
45000
 
K 3x5x7 TN
125
133
35
82.5
260
30.5
3200
3800
 
K 125x133x35
18
24
12
12.1
15
1.8
20000
24000
 
K 18x24x12
30
37
18
25.1
39
4.65
13000
15000
 
K 30x37x18
38
46
20
34.1
57
6.95
10000
12000
 
K 38x46x20
42
47
30
31.9
76.5
9
10000
11000
 
K 42x47x30 ZW
25
30
20
20.9
36.5
4.4
16000
18000
 
K 25x30x20
30
37
16
22
33.5
4
13000
15000
 
K 30x37x16
24
30
17
18.7
27.5
3.4
16000
18000
 
K 24x30x17
135
143
35
88
290
33.5
3000
3400
 
K 135x143x35
50
55
30
37.4
98
12
8500
9500
 
K 50x55x30
60
75
42
112
196
25
6300
7500
 
K 60x75x42
60
68
25
51.2
112
14
6700
7500
 
K 60x68x25
60
68
20
41.8
86.5
10.6
6700
7500
 
K 60x68x20
18
24
20
19.4
27
3.25
20000
24000
 
K 18x24x20
60
68
23
47.3
102
12.5
6700
7500
 
K 60x68x23
55
62
18
34.1
71
8.5
7500
8500
 
K 55x62x18
43
48
17
20.9
43
5.2
9500
11000
 
K 43x48x17
240
250
42
157
630
62
1700
1900
 
K 240x250x42
60
68
30
42.9
88
10.6
6700
7500
 
K 60x68x30 ZW
75
83
30
59.4
143
18
5300
6300
 
K 75x83x30
185
195
37
123
425
45
2200
2400
 
K 185x195x37
40
47
18
28.6
50
6.1
10000
11000
 
K 40x47x18
45
53
21
36.9
67
8.3
9000
10000
 
K 45x53x21
45
53
20
37.4
68
8.3
9000
10000
 
K 45x53x20
80
86
20
36.9
98
12.2
5300
6000
 
K 80x86x20
45
53
28
49.5
98
12.2
9000
10000
 
K 45x53x28
43
48
27
31.9
76.5
9.3
9500
11000
 
K 43x48x27
16
20
17
11.2
17
2
24000
26000
 
K 16x20x17
68
74
20
33.6
83
10.4
6000
7000
 
K 68x74x20
35
42
30
37.4
68
8.5
11000
13000
 
K 35x42x30
64
70
16
26.4
60
7.35
6300
7500
 
K 64x70x16
70
76
30
50.1
140
17.6
6000
6700
 
K 70x76x30
52
57
12
17.2
36.5
4.3
8000
9000
 
K 52x57x12
155
163
26
72.1
236
25.5
2600
3000
 
K 155x163x26
18
22
17
11.7
18.3
2.16
22000
24000
 
K 18x22x17
55
60
20
27
67
8.15
7500
8500
 
K 55x60x20
39
44
26
26
57
6.7
10000
12000
 
K 39x44x26 ZW
47
52
17
22.4
49
6
9000
10000
 
K 47x52x17
16
24
20
20.5
23.6
2.9
22000
24000
 
K 16x24x20
40
47
20
31.4
57
6.95
10000
11000
 
K 40x47x20
20
30
30
34.1
41.5
5.2
17000
20000
 
K 20x30x30
15
19
10
7.21
9.3
1.08
24000
28000
 
K 15x19x10
22
28
17
18.3
27
3.25
17000
20000
 
K 22x28x17
45
59
18
44
53
6.55
8500
9500
 
K 45x59x18 TN
35
42
20
29.2
50
6
11000
13000
 
K 35x42x20
70
76
20
34.1
86.5
10.6
6000
6700
 
K 70x76x20
15
20
13
9.52
11.6
1.34
24000
26000
 
K 15x20x13
20
24
13
9.52
14.6
1.66
20000
22000
 
K 20x24x13
32
39
16
22.9
35.5
4.25
12000
14000
 
K 32x39x16
20
24
10
8.58
12.9
1.46
20000
22000
 
K 20x24x10
20
24
17
12.5
20.8
2.4
20000
22000
 
K 20x24x17
32
39
18
25.5
41.5
5
12000
14000
 
K 32x39x18
55
60
30
39.6
108
13.4
7500
8500
 
K 55x60x30
60
66
33
44
112
13.7
7000
8000
 
K 60x66x33 ZW
73
79
20
35.2
90
11.2
5600
6300
 
K 73x79x20
80
88
40
72.1
193
23.6
5000
6000
 
K 80x88x40 ZW
55
60
27
35.8
96.5
12
7500
8500
 
K 55x60x27
35
42
18
26.4
44
5.3
11000
13000
 
K 35x42x18
28
33
17
19
33.5
4.05
14000
16000
 
K 28x33x17
6
9
10
3.3
3.2
0.345
34000
38000
 
K 6x9x10 TN
7
10
10
3.58
3.75
0.415
32000
36000
 
K 7x10x10 TN
24
28
17
14
25.5
3
17000
19000
 
K 24x28x17
24
28
13
10.6
18
2.08
17000
19000
 
K 24x28x13
24
28
10
9.35
15
1.73
17000
19000
 
K 24x28x10
28
33
13
14.7
24.5
2.85
14000
16000
 
K 28x33x13
45
52
18
30.3
57
6.95
9000
10000
 
K 45x52x18
14
20
12
9.9
10.6
1.25
24000
28000
 
K 14x20x12
30
40
18
30.3
40
4.9
12000
14000
 
K 30x40x18
8
11
8
3.03
3.1
0.335
32000
36000
 
K 8x11x8 TN
19
23
17
12.1
19.3
2.28
20000
24000
 
K 19x23x17
25
33
24
31.9
47.5
5.85
15000
17000
 
K 25x33x24
10
13
13
5.94
8
0.9
28000
32000
 
K 10x13x13 TN
72
80
20
39.6
85
10.6
5600
6300
 
K 72x80x20
30
34
13
11.9
22
2.55
14000
15000
 
K 30x34x13
210
220
42
147
560
57
1900
2200
 
K 210x220x42
10
13
16
6.82
9.5
1.08
28000
32000
 
K 10x13x16 TN
25
33
20
27.5
38
4.65
15000
17000
 
K 25x33x20
50
57
18
31.9
64
7.8
8000
9000
 
K 50x57x18
22
30
15
19
23.6
2.8
17000
19000
 
K 22x30x15 TN
100
107
21
45.7
127
15.3
4000
4800
 
K 100x107x21
80
88
46
84.2
232
28.5
5000
6000
 
K 80x88x46 ZW
58
65
18
33.6
71
8.65
7000
8000
 
K 58x65x18
19
23
13
9.13
13.7
1.6
20000
24000
 
K 19x23x13
10
16
12
7.65
7.2
0.85
28000
32000
 
K 10x16x12 TN
68
74
30
44.6
118
15
6000
7000
 
K 68x74x30
9
12
13
5.72
7.2
0.815
30000
34000
 
K 9x12x13 TN
32
38
20
25.1
45
5.6
12000
14000
 
K 32x38x20
7
9
7
1.68
1.83
0.19
34000
38000
 
K 7x9x7 TN
3
6
7
1.42
1.02
0.104
38000
43000
 
K 3x6x7 TN
22
29
16
19.4
25.5
3.05
17000
19000
 
K 22x29x16
10
14
13
7.21
8.5
0.98
28000
32000
 
K 10x14x13 TN
65
70
20
29.2
76.5
9.3
6300
7500
 
K 65x70x20

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Nadelkränze.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Allgemeines Lagerwissen.

SKF logo