Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Gestaltung der Lagerung

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt Lagerschnittstellen.

Anschlussmaße

Geeignete Anschlussmaße sind in den Produkttabellen angegeben.

Empfehlungen für die seitlichen Anlaufflächen zur axialen Führung des Käfigs der Nadellager ohne Borde:

  • feingedreht und poliert
  • gehärtet und geschliffen für hohe Drehzahlen
  • keine Unterbrechungen
Sprengringe können nur in untergeordneten Fällen verwendet werden. Sonst sollte stets ein Zwischenring, z. B. eine gestanzte Federstahlscheibe, als Anlauffläche vor dem Sprengring verwendet werden.

Toleranzen für Wellen und Gehäuse

Wellen- und Gehäuse-Laufbahntoleranzen für Lager ohne Innenring
  • haben wesentlichen Einfluss auf die Lagerluft
  • sind unter Betriebsspiel angegeben

Zusätzliche Angaben über die Laufbahnen enthält der Abschnitt Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen.

Für Nadellager aus Wälzlagerstahl:

  • Tabelle 1 gibt geeignete Toleranzklassen für die Welle an
  • Tabelle 2 gibt empfohlene Toleranzen für Gehäusepassungen bei Standardbedingungen an.
SKF logo