Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lagerdaten

Maßnormen
Hauptabmessungen: ISO 3031, DIN 5405-2 und DIN 5405-3 (soweit genormt)
Die Axial-Nadellager der Reihe AXW sind nicht genormt.
Toleranzen

Weitere
Informationen
→ Toleranzen
Toleranzen, Toleranzklassen, Normen (Tabelle 1)

Werte für ISO-Toleranzklassen (Tabelle 2)

Sortentoleranz und Sortenintervall der Rollendurchmesser:
ISO 3096 und DIN 5402-2, Güteklasse 2
Zulässige Schiefstellungen
Keine Schiefstellungen zulässig.
SKF logo