Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen der meisten SKF Wälzlager folgen einem festgelegtem Bezeichnungssystem und können nur aus dem Basiskennzeichen oder zusätzlich aus einem oder mehreren Vor- und Nachsetzzeichen bestehen.
Bezeichnungsbeispiele und gebräuchlichen Zusatzzeichen für Axial-Nadellager sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Beispiele

Axial-Nadelkranz / Lager
AXK 0414 TN
Hierin sind:AXK 0414 =
TN =
AXW 40
Hierin sind:AXW 40 =

Lagerscheiben
GS 81117
Hierin sind:GS =
81117 =
AS 3047
Hierin sind:AS 3047 =

Gebräuchliche Zusatzzeichen für Axial-Nadellager

Test Designation 1
Vorsetzzeichen
GS
Gehäusescheibe
WS
Wellenscheibe

Test Designation 2
Basiskennzeichen
811 kennzeichnet die Lagerreihe, d. h. die Maßreihe und Größe der Wellen- und Gehäusescheiben.
AS ..
Axialscheibe, die nachfolgenden Ziffern kennzeichnen unverschlüsselt den Bohrungs- und Außendurchmesser
AXK ..
Axial-Nadelkranz, die nachfolgenden Ziffern kennzeichnen unverschlüsselt den Bohrungs- und Außendurchmesser
AXW ..
Axial-Nadellager mit Zentrierbund, die nachfolgenden Ziffern kennzeichnen unverschlüsselt den Bohrungsdurchmesser
LS ..
Universal-Lagerscheibe, die nachfolgenden Ziffern kennzeichnen unverschlüsselt den Bohrungs- und Außendurchmesser

Catalogue image - Test Designation 3
Nachsetzzeichen – innere Konstruktion (k. A.)

Test Designation 4
Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.) (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 5
Nachsetzzeichen – Käfigausführung
TN
Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung (k. A.)

Test Designation 6.2
Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Nachsetzzeichen – Lagersätze, zusammengepasste Lager (k. A.)

Test Designation 6.4
Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)


Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.)

Test Designation 6.6
Nachsetzzeichen – sonstige Varianten (k. A.)
SKF logo